Meniu Caută

Bușoane cu ureche de tragere laterală 51.0 mm 48.5 mm TPE Natural 1

Acest bușon are o clemă de tragere laterală pentru sprijin suplimentar atunci când îl scoateți dintr-o prindere strânsă. Protejează găurile filetate și nefiletate de deteriorare și coroziune în timpul depozitării și transportului. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -40 °C și 135 °C. De culoare naturală, fabricat din TPE.
Numărul piesei Essentra:

20572938

Numărul piesei producătorului:

20572938

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,7602 RON
1000 - 4999 0,543 RON
5000 + 0,4887 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

76,02 RON

100 x 0,7602 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 55.0 mm
d1 48.5 mm
d2 51.0 mm
H 12.0 mm
Culoare Natural
Material TPE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne