Meniu Caută

Bușoane cu ureche de tragere laterală 11.5 mm 13.5 mm LDPE Galben 2

Acest bușon are o clemă de tragere laterală pentru sprijin suplimentar atunci când îl scoateți dintr-o prindere strânsă. Protejează găurile filetate și nefiletate de deteriorare și coroziune în timpul depozitării și transportului. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -40 °C și 135 °C. De culoare galbenă, fabricat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20573010

Numărul piesei producătorului:

20573010

25000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,1921 RON
5000 - 24999 0,1372 RON
25000 + 0,1235 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

96,05 RON

500 x 0,1921 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 17.5 mm
d1 13.5 mm
d2 11.5 mm
H 9.5 mm
Culoare Galben
Material LDPE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne