Meniu Caută

Bușoane cu ureche de tragere laterală 17.0 mm 14.5 mm Galben LDPE

Acest bușon are o clemă de tragere laterală pentru sprijin suplimentar atunci când îl scoateți dintr-o prindere strânsă. Protejează găurile filetate și nefiletate de deteriorare și coroziune în timpul depozitării și transportului. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -40 °C și 135 °C. De culoare galbenă, fabricat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20573058

Numărul piesei producătorului:

20573058

6000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 0,2313 RON
2000 - 9999 0,1652 RON
10000 + 0,1486 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

46,26 RON

200 x 0,2313 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 17.0 mm
d2 14.5 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Culoare Galben
Material LDPE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne