Meniu Caută

Buşoane cu ureche de tragere laterală 48.5 mm 51.0 mm LDPE Galben 2

Acest bușon are o clemă de tragere laterală pentru sprijin suplimentar atunci când îl scoateți dintr-o prindere strânsă. Protejează găurile filetate și nefiletate de deteriorare și coroziune în timpul depozitării și transportului. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -40 °C și 135 °C. De culoare galbenă, fabricat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20573218

Numărul piesei producătorului:

20573218

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,5478 RON
1000 - 4999 0,3913 RON
5000 + 0,3521 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

54,78 RON

100 x 0,5478 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 55.0 mm
d1 51.0 mm
d2 48.5 mm
H 12.0 mm
Culoare Galben
Material LDPE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne