Meniu Caută

Bușoane cu ureche de tragere laterală 7.0 mm 9.5 mm Natural TPE

Acest bușon are o clemă de tragere laterală pentru sprijin suplimentar atunci când îl scoateți dintr-o prindere strânsă. Protejează găurile filetate și nefiletate de deteriorare și coroziune în timpul depozitării și transportului. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -40 °C și 135 °C. De culoare naturală, fabricat din TPE.
Numărul piesei Essentra:

10275924

Numărul piesei producătorului:

494299

13499 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,8797 RON
5000 + 0,4011 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

439,85 RON

500 x 0,8797 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 7.0 mm
d2 9.5 mm
L 15.0 mm
w 7.0 mm
Culoare Natural
Material TPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne