Meniu Caută

Bușoane cu ureche de tragere laterală 14.2 mm 16.2 mm Natural TPE

Acest bușon are o clemă de tragere laterală pentru sprijin suplimentar atunci când îl scoateți dintr-o prindere strânsă. Protejează găurile filetate și nefiletate de deteriorare și coroziune în timpul depozitării și transportului. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -40 °C și 135 °C. De culoare naturală, fabricat din TPE.
Numărul piesei Essentra:

10275993

Numărul piesei producătorului:

494306

4670 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,3113 RON
5000 + 0,5955 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

655,65 RON

500 x 1,3113 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 14.2 mm
d2 16.2 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Culoare Natural
Material TPE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne