Meniu Caută

Bușoane cu ureche de tragere laterală 29.0 mm 31.5 mm Natural TPE

Acest bușon are o clemă de tragere laterală pentru sprijin suplimentar atunci când îl scoateți dintr-o prindere strânsă. Protejează găurile filetate și nefiletate de deteriorare și coroziune în timpul depozitării și transportului. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -40 °C și 135 °C. De culoare naturală, fabricat din TPE.
Numărul piesei Essentra:

10276075

Numărul piesei producătorului:

494314

1400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 1,9829 RON
2000 + 0,8981 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

396,58 RON

200 x 1,9829 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 29.0 mm
d2 31.5 mm
L 15.0 mm
w 12.0 mm
Culoare Natural
Material TPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne