Meniu Caută

Buşoane cu ureche de tragere laterală 16.1 mm 14.0 mm LDPE Albastru

Clapeta albastră cu tragere laterală oferă o excelentă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii în timpul producției, transportării și depozitării. Clapeta laterală oferă ajutor suplimentar pentru a îndepărta piesa din fixarea strânsă.
Numărul piesei Essentra:

10162699

Numărul piesei producătorului:

P-17

3600 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
700 - 6999 0,7904 RON
7000 + 0,2998 RON
Ambalaj standard: 7000

Comandă în multiplu de 700

Preț total:

553,28 RON

700 x 0,7904 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 14.0 mm
d2 19.8 mm
Culoare Albastru
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne