Meniu Caută

Buşoane cu ureche de tragere laterală 19.9 mm 17.5 mm LDPE Albastru

Clapeta albastră cu tragere laterală oferă o excelentă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii în timpul producției, transportării și depozitării. Clapeta laterală oferă ajutor suplimentar pentru a îndepărta piesa din fixarea strânsă.
Numărul piesei Essentra:

10162705

Numărul piesei producătorului:

P-23

2960 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
350 - 3499 0,9412 RON
3500 + 0,3148 RON
Ambalaj standard: 3500

Comandă în multiplu de 350

Preț total:

329,42 RON

350 x 0,9412 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 17.5 mm
d2 23.9 mm
Culoare Albastru
Material LDPE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne