Meniu Caută

Buşoane cu ureche de tragere laterală 31.2 mm 28.2 mm LDPE Albastru

Clapeta albastră cu tragere laterală oferă o excelentă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii în timpul producției, transportării și depozitării. Clapeta laterală oferă ajutor suplimentar pentru a îndepărta piesa din fixarea strânsă.
Numărul piesei Essentra:

10162767

Numărul piesei producătorului:

P-42

2424 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,8198 RON
2500 + 0,5856 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

204,95 RON

250 x 0,8198 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 28.2 mm
d2 38.5 mm
Culoare Albastru
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne