Meniu Caută

Buşoane cu ureche de tragere laterală 40.6 mm 36.8 mm LDPE Albastru

Clapeta albastră cu tragere laterală oferă o excelentă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii în timpul producției, transportării și depozitării. Clapeta laterală oferă ajutor suplimentar pentru a îndepărta piesa din fixarea strânsă.
Numărul piesei Essentra:

10162781

Numărul piesei producătorului:

P-53

1890 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 1,6617 RON
2000 + 0,6393 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

332,34 RON

200 x 1,6617 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 36.8 mm
d2 44.5 mm
Culoare Albastru
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne