Meniu Caută

Bușoane cu ureche de tragere laterală 39.6 mm 47.6 mm Albastru LDPE

Clapeta albastră cu tragere laterală oferă o excelentă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii în timpul producției, transportării și depozitării. Clapeta laterală oferă ajutor suplimentar pentru a îndepărta piesa din fixarea strânsă.
Numărul piesei Essentra:

10162798

Numărul piesei producătorului:

P-55

629 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 1,8154 RON
1500 + 0,6941 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

272,31 RON

150 x 1,8154 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 39.6 mm
d2 47.6 mm
Culoare Albastru
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne