Meniu Caută

Buşoane cu ureche de tragere laterală 50.8 mm 46.8 mm LDPE Albastru

Clapeta albastră cu tragere laterală oferă o excelentă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii în timpul producției, transportării și depozitării. Clapeta laterală oferă ajutor suplimentar pentru a îndepărta piesa din fixarea strânsă.
Numărul piesei Essentra:

10162835

Numărul piesei producătorului:

P-63

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,3181 RON
1000 + 0,8967 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

231,81 RON

100 x 2,3181 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 46.8 mm
d2 53.9 mm
Culoare Albastru
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne