20207977
20207977
Cantitate | Preț unitar |
---|
Tip dop | Scurt |
---|---|
d1 | 0.1250" |
l1 | 0.125" |
l2 | 0.16" |
d2 +0.004|-0.000 | 0.1250" |
d3 max | 0.100" |
l3 min | 0.113" |
x +0.0|-0.010 | 0.010" |
Material corp | Oţel inoxidabil 303 |
Material bilă | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.