Meniu Caută

Bușon cu clapetă 50.8 mm Silicon Natural

Această clapetă pentru temperaturi ridicate este realizată din silicon natural și rezistă la temperaturi de până la 250˚ C. Este ideală pentru mascarea orificiilor filetate sau simple, cu diametrul exterior de 7 mm. Clapeta de tragere permite extragerea facilă din orificiile strâmte.
Numărul piesei Essentra:

10192306

Numărul piesei producătorului:

1219746

230 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 3999 1,2048 RON
4000 + 1,0076 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

602,40 RON

500 x 1,2048 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 7.0 mm
FH 50.8 mm
TL 50.8 mm | 2 in
Material Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne