Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu (ID) Natural Silicon

Această clapetă pentru temperaturi ridicate este realizată din silicon natural și rezistă la temperaturi de până la 250˚ C. Este ideală pentru mascarea orificiilor filetate sau simple, cu diametrul exterior de 18,5 mm. Clapeta de tragere permite extragerea facilă din orificiile strâmte.
Numărul piesei Essentra:

10192351

Numărul piesei producătorului:

1219751

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 799 3,4774 RON
800 + 2,9572 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

347,74 RON

100 x 3,4774 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 18.5 mm
FH 28.6 mm
TL 27.9 mm | 1.098 in
Material Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne