Meniu Caută

Bușon cu clapetă 38.1 mm Silicon Roz

Această clapetă pentru temperaturi ridicate este realizată din silicon de culoare roz și rezistă la temperaturi de până la 250˚ C. Este ideală pentru mascarea orificiilor filetate sau simple, cu diametrul exterior de 20,5 mm. Clapeta de tragere permite extragerea facilă din orificiile strâmte.
Numărul piesei Essentra:

10192375

Numărul piesei producătorului:

1219753

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 4,2578 RON
500 + 3,6829 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

212,89 RON

50 x 4,2578 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 20.5 mm
FH 38.1 mm
TL 38.1 mm | 1.5 in
Material Silicon
Culoare Roz
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne