Meniu Caută

Bușon cu clapetă 6.0 mm EPDM Negru

This push plug is made of EPDM 80 shore and is able to withstand operating temperature up to 180 C. This small profile is fitted with a flange to act as a stopper and seal. Its pull tab facilitate the removal of the part for a tight fit.
Numărul piesei Essentra:

10192436

Numărul piesei producătorului:

1219764

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,2861 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

286,10 RON

1000 x 0,2861 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 3.2 mm
FH 6.0 mm
TL 9.5 mm | 0.374 in
Material EPDM
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne