Meniu Caută

Bușoane cu guler 56.64 mm Silicon Galben

This yellow 7.23 mm diameter Masking Pull Plug masks unthreaded or threaded through holes. The Silicone material can withstand temperatures up to 250 C.
Numărul piesei Essentra:

10350614

Numărul piesei producătorului:

1475610

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,4863 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

243,15 RON

500 x 0,4863 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Silicon
Culoare Galben
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne