Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu (ID) Portocaliu Silicon

This orange 8.51 mm diameter Masking Pull Plug masks unthreaded or threaded through holes. The Silicone material can withstand temperatures up to 250 C.
Numărul piesei Essentra:

10350621

Numărul piesei producătorului:

1475611

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,6107 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

305,35 RON

500 x 0,6107 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 8.5 mm
FH 29.5 mm
TL 25.4 mm | 1 in
Material Silicon
Culoare Portocaliu
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne