Meniu Caută

Bușoane cu guler 57.91 mm Silicon Roz

This Pink 8.89 mm diameter Masking Pull Plug masks unthreaded or threaded through holes. The Silicone material can withstand temperatures up to 250 C.
Numărul piesei Essentra:

10350638

Numărul piesei producătorului:

1475612

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,6963 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

348,15 RON

500 x 0,6963 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Silicon
Culoare Roz
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne