Meniu Caută

Bușoane cu tragere prin orificiu 25.40 mm EPDM Negru

Ideal for masking threaded and plain through holes, the tab allows the part to be pulled through and still reachable for quick removal.
Numărul piesei Essentra:

10606766

Numărul piesei producătorului:

1475719

30 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 4,5447 RON
2500 + 4,4614 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

1 136,18 RON

250 x 4,5447 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 12.0 mm
FH 25.4 mm
TL 25.4 mm | 1 in
Material EPDM
Culoare Negru
Cod Vamal 3923509000

Produsul 1475719 înlocuiește:

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu (ID) Negru EPDM
Numărul piesei Essentra: 10250105
Numărul piesei producătorului: 461657

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne