Meniu Caută

Bușon cu clapetă 5.0 mm EPDM Negru

Numărul piesei Essentra:

10350737

Numărul piesei producătorului:

1475760

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,3964 RON
5000 + 1,3691 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

698,20 RON

500 x 1,3964 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material EPDM
Culoare Negru

Produsul 1475760 înlocuiește:

Bușon cu clapetă 25.4 mm EPDM Negru
Numărul piesei Essentra: 10456767
Numărul piesei producătorului: 461641

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne