Meniu Caută

Bușon cu clapetă 10.5 mm EPDM Natural

Numărul piesei Essentra:

10350744

Numărul piesei producătorului:

1475761

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 4,2592 RON
2500 + 4,1759 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

1 064,80 RON

250 x 4,2592 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 10.5 mm
FH 18.3 mm
TL 18.3 mm | 0.72 in
Material EPDM
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne