Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu (ID) Alb Silicon

Numărul piesei Essentra:

10240595

Numărul piesei producătorului:

35-DFPP-M16

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,0849 RON
500 - 999 3,0211 RON
1000 + 2,9572 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

308,49 RON

100 x 3,0849 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 17.3 mm
FH 14.0 mm
TL 31.2 mm | 1.228 in
Material Silicon
Culoare Alb
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne