Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu (ID) Roșu Silicon

Numărul piesei Essentra:

10240625

Numărul piesei producătorului:

35-DFPP-M8

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 1,2765 RON
2500 - 4999 1,2553 RON
5000 + 1,2269 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

638,25 RON

500 x 1,2765 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 9.5 mm
FH 7.9 mm
TL 20.5 mm | 0.807 in
Material Silicon
Culoare Roșu
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne