Meniu Caută

Bușoane cu guler 7.0 mm Silicon Roz

Acest bușon de mascare este realizat din silicon și rezistă la un interval de temperatură de până la 250˚C. Profilul gol poate fi ușor aplicat și scos din orificii pentru șuruburi M10, cu ajutorul clapetei sale.
Numărul piesei Essentra:

10240953

Numărul piesei producătorului:

35-UTM-M10

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 9999 0,2477 RON
10000 + 0,2012 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

61,93 RON

250 x 0,2477 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Silicon
Culoare Roz
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne