Meniu Caută

Bușoane cu guler 9.5 mm Silicon Roșu

Acest bușon de mascare este realizat din silicon și rezistă la un interval de temperatură de până la 250˚C. Profilul gol poate fi ușor aplicat și scos din orificii pentru șuruburi M12, cu ajutorul clapetei sale.
Numărul piesei Essentra:

10240960

Numărul piesei producătorului:

35-UTM-M12

343500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1249 1,8084 RON
1250 - 2499 1,7729 RON
2500 + 1,7375 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

452,10 RON

250 x 1,8084 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Silicon
Culoare Roșu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne