Meniu Caută

Bușoane cu guler 11.0 mm Silicon Verde

Acest bușon de mascare este realizat din silicon și rezistă la un interval de temperatură de până la 250˚C. Profilul gol poate fi ușor aplicat și scos din orificii pentru șuruburi M16, cu ajutorul clapetei sale.
Numărul piesei Essentra:

10240977

Numărul piesei producătorului:

35-UTM-M16

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,78 RON
500 - 999 2,7233 RON
1000 + 2,6736 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

278,00 RON

100 x 2,78 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Silicon
Culoare Verde
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne