Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu (ID) Natural Silicon

Această clapetă pentru temperaturi ridicate este realizată din silicon natural și rezistă la temperaturi de până la 250˚ C. Este ideală pentru mascarea orificiilor filetate sau simple, cu diametrul exterior de 2,8 mm. Clapeta de tragere permite extragerea facilă din orificiile strâmte.
Numărul piesei Essentra:

10249727

Numărul piesei producătorului:

461591

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,7995 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

799,50 RON

1000 x 0,7995 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 2.8 mm
FH 25.4 mm
TL 25.4 mm | 1 in
Material Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne