Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu (ID) Natural Silicon

Această clapetă pentru temperaturi ridicate este realizată din silicon natural și rezistă la temperaturi de până la 250˚ C. Este ideală pentru mascarea orificiilor filetate sau simple, cu diametrul exterior de 4 mm. Clapeta de tragere permite extragerea facilă din orificiile strâmte.
Numărul piesei Essentra:

10249796

Numărul piesei producătorului:

461598

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,8926 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

446,30 RON

500 x 0,8926 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 4.0 mm
FH 31.8 mm
TL 31.8 mm | 1.252 in
Material Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne