Meniu Caută

Bușon cu clapetă 25.6 mm Silicon Natural

Această clapetă pentru temperaturi ridicate este realizată din silicon natural și rezistă la temperaturi de până la 250˚ C. Este ideală pentru mascarea orificiilor filetate sau simple, cu diametrul exterior de 10,4 mm. Clapeta de tragere permite extragerea facilă din orificiile strâmte.
Numărul piesei Essentra:

10249864

Numărul piesei producătorului:

461606

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 4999 1,5197 RON
5000 + 1,2677 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

379,93 RON

250 x 1,5197 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne