Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu (ID) Natural Silicon

Această clapetă pentru temperaturi ridicate este realizată din silicon natural și rezistă la temperaturi de până la 250˚ C. Este ideală pentru mascarea orificiilor filetate sau simple, cu diametrul exterior de 13 mm. Clapeta de tragere permite extragerea facilă din orificiile strâmte.
Numărul piesei Essentra:

10249918

Numărul piesei producătorului:

461612

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 + 1,9988 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

499,70 RON

250 x 1,9988 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 13.0 mm
FH 25.4 mm
TL 24.3 mm | 0.957 in
Material Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne