Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu (ID) Negru EPDM

This pull tab is made of black EPDM and can withstand operating temperature up to 180 C. Ideal for masking threaded and plain through holes, the tab allows the part to be pulled through and still reachable for quick removal.
Numărul piesei Essentra:

10250044

Numărul piesei producătorului:

461645

353 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 9999 0,7324 RON
10000 + 0,6064 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

366,20 RON

500 x 0,7324 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material EPDM
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne