Meniu Caută

Bușon cu clapetă 22.4 mm EPDM Negru

This pull tab is made of black EPDM and can withstand operating temperature up to 180 C. Ideal for masking threaded and plain through holes, the tab allows the part to be pulled through and still reachable for quick removal.
Numărul piesei Essentra:

10250068

Numărul piesei producătorului:

461649

78 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 4999 1,072 RON
5000 + 0,8912 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

268,00 RON

250 x 1,072 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material EPDM
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne