Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu (ID) Negru EPDM

This pull tab is made of black EPDM and can withstand operating temperature up to 180 C. Ideal for masking threaded and plain through holes, the tab allows the part to be pulled through and still reachable for quick removal.
Numărul piesei Essentra:

10250075

Numărul piesei producătorului:

461650

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 4999 1,25 RON
5000 + 1,0391 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

312,50 RON

250 x 1,25 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material EPDM
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne