Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu (ID) Galben Silicon

Această clapetă pentru temperaturi ridicate este realizată din silicon de culoare galbenă și rezistă la temperaturi de până la 250˚ C. Este ideală pentru mascarea orificiilor filetate sau simple, cu diametrul exterior de 7,9 mm. Clapeta de tragere permite extragerea facilă din orificiile strâmte.
Numărul piesei Essentra:

10288566

Numărul piesei producătorului:

499041

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,2664 RON
5000 + 1,046 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

633,20 RON

500 x 1,2664 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Silicon
Culoare Galben
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne