Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu (ID) Roz Cauciuc siliconic

Numărul piesei Essentra:

10293331

Numărul piesei producătorului:

499733

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 9999 0,9707 RON
10000 + 0,7913 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

485,35 RON

500 x 0,9707 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 5.7 mm
FH 25.4 mm
TL 25.4 mm | 1 in
Material Cauciuc siliconic
Culoare Roz
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne