Meniu Caută

Buşoane de mascare din hârtie Conic 19.3 mm 10.6 mm

Acest dop conic este realizat dintr-un amestec de materiale post-consum și virgine, ceea ce îl face o alegere reciclabilă. Este potrivit pentru aplicații de vopsire și vopsire cu pulbere, poate rezista la temperaturi de funcționare de până la 205 C.
Numărul piesei Essentra:

10272206

Numărul piesei producătorului:

491553

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1350 - 13499 0,4876 RON
13500 - 67499 0,3482 RON
67500 + 0,3134 RON
Ambalaj standard: 13500

Comandă în multiplu de 1350

Preț total:

658,26 RON

1350 x 0,4876 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
CH 14.2 mm
H 10.6 mm
M1 14.6 mm
M2 14.6 mm
Material Hârtie creponată
Culoare Maro
Caracteristici speciale Reciclabil
Cod Vamal 4808400000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne