Meniu Caută

Buşoane de mascare din hârtie Conic 22.0 mm 12.2 mm

Acest dop conic este realizat dintr-un amestec de materiale post-consum și virgine, ceea ce îl face o alegere reciclabilă. Este potrivit pentru aplicații de vopsire și vopsire cu pulbere, poate rezista la temperaturi de funcționare de până la 205 C.
Numărul piesei Essentra:

10272220

Numărul piesei producătorului:

491556

80 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1600 - 15999 0,6204 RON
16000 - 79999 0,4431 RON
80000 + 0,3988 RON
Ambalaj standard: 16000

Comandă în multiplu de 1600

Preț total:

992,64 RON

1600 x 0,6204 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Hârtie creponată
Culoare Maro
Caracteristici speciale Reciclabil
Cod Vamal 4808400000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne