Meniu Caută

Buşoane de mascare din hârtie Conic 32.9 mm 17.5 mm

Acest dop conic este realizat dintr-un amestec de materiale post-consum și virgine, ceea ce îl face o alegere reciclabilă. Este potrivit pentru aplicații de vopsire și vopsire cu pulbere, poate rezista la temperaturi de funcționare de până la 205 C.
Numărul piesei Essentra:

10272251

Numărul piesei producătorului:

491560

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,5459 RON
2500 + 0,4913 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

272,95 RON

500 x 0,5459 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
CH 23.8 mm
H 17.5 mm
M1 24.1 mm
M2 24.1 mm
Material Hârtie creponată
Culoare Maro
Caracteristici speciale Reciclabil
Cod Vamal 4808400000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne