Meniu Caută

Buşoane de mascare din hârtie Conic 53.8 mm 17.5 mm

Acest dop conic este realizat dintr-un amestec de materiale post-consum și virgine, ceea ce îl face o alegere reciclabilă. Este potrivit pentru aplicații de vopsire și vopsire cu pulbere, poate rezista la temperaturi de funcționare de până la 205 C.
Numărul piesei Essentra:

10272305

Numărul piesei producătorului:

491567

67 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 - 2999 1,5935 RON
3000 - 14999 1,1382 RON
15000 + 1,0244 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

478,05 RON

300 x 1,5935 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Hârtie creponată
Culoare Maro
Caracteristici speciale Reciclabil
Cod Vamal 4808400000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne