Meniu Caută

Bușoane cu ureche de tragere laterală 9.5 mm 17.0 mm Negru TPR

Acest dop cu clapetă laterală oferă o clapetă laterală ușoară și rapidă pentru a îndepărta piesa din aplicație. Designul conic al dopului permite acestei piese să astupe mai multe diametre interioare. Acest dop este realizat din material TPR, care este moale și flexibil, pentru a oferi o fixare strânsă. Excelent pentru protejarea găurilor filetate și este rezistent la acizi.
Numărul piesei Essentra:

10073711

Numărul piesei producătorului:

110280

5000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
700 - 6999 0,7471 RON
7000 + 0,3436 RON
Ambalaj standard: 7000

Comandă în multiplu de 700

Preț total:

522,97 RON

700 x 0,7471 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material TPR
Stil articulație Tragere laterală
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne