Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 11.5 mm 7.6 mm 22.5 mm LDPE Negru

Acest bușon paralel din LDPE negru este ușor de extras dintr-o fixare strânsă cu ajutorul clapetei de extragere, făcându-l rapid de fixat și de îndepărtat din aplicație.
Numărul piesei Essentra:

10074572

Numărul piesei producătorului:

110818

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,6022 RON
5000 + 0,7629 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

801,10 RON

500 x 1,6022 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material LDPE
Stil articulație Tragere laterală
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne