Meniu Caută

Bușon moss 6.0 mm 12.0 mm 10.5 mm Vinil Verde

Bușonul de protecție paralelă, din vinil verde, cu diametrul de montare de 6,0 mm | 0,236 inci se montează ușor pentru a asigura protecția conectorilor și un finisaj simplu.
Numărul piesei Essentra:

10082584

Numărul piesei producătorului:

11806

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,8043 RON
5000 + 0,3052 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

402,15 RON

500 x 0,8043 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 12.0 mm
d 6.0 mm
ID 3.1 mm
Material Vinil
Culoare Verde
Direcție de tragere No Tab
Tip 5
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne