Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 8.0 mm 10.5 mm 14.0 mm Vinil Verde

Bușonul de protecție paralelă, din vinil verde, cu diametrul de montare de 8,0 mm | 0,315 inci se montează ușor pentru a asigura protecția conectorilor și un finisaj simplu.
Numărul piesei Essentra:

10082621

Numărul piesei producătorului:

11808

8800 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,983 RON
10000 + 0,3628 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

983,00 RON

1000 x 0,983 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Verde
Material Vinil
Stil articulație Fără clemă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne