Meniu Caută

Bușon moss 12.0 mm 20.0 mm 10.5 mm Vinil Verde

Bușonul de protecție paralelă, din vinil verde, cu diametrul de montare de 12,0 mm | 0,472 inci se montează ușor pentru a asigura protecția conectorilor și un finisaj simplu.
Numărul piesei Essentra:

10082645

Numărul piesei producătorului:

11809

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
800 - 7999 1,30 RON
8000 + 0,4805 RON
Ambalaj standard: 8000

Comandă în multiplu de 800

Preț total:

1 040,00 RON

800 x 1,30 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 20.0 mm
d 12.0 mm
ID 9.2 mm
Material Vinil
Culoare Verde
Direcție de tragere No Tab
Tip 5
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne