Meniu Caută

Bușon moss 24.0 mm 34.0 mm 14.5 mm Vinil Verde

Bușonul de protecție paralelă, din vinil verde, cu diametrul de montare de 24,0 mm | 0,945 inci se montează ușor pentru a asigura protecția conectorilor și un finisaj simplu.
Numărul piesei Essentra:

10082652

Numărul piesei producătorului:

11810

4700 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 2,6533 RON
2500 + 0,9761 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

663,33 RON

250 x 2,6533 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 34.0 mm
d 24.0 mm
ID 21.6 mm
Material Vinil
Culoare Verde
Direcție de tragere No Tab
Tip 5
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne