Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 7.0 mm 10.5 mm 13.0 mm Vinil Verde

Bușonul de protecție paralelă, din vinil verde, cu diametrul de montare de 7,0 mm | 0,276 inci se montează ușor pentru a asigura protecția conectorilor și un finisaj simplu.
Numărul piesei Essentra:

10082720

Numărul piesei producătorului:

11817

600 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,1186 RON
5000 + 0,4312 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

559,30 RON

500 x 1,1186 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Verde
Material Vinil
Stil articulație Fără clemă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne