Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 16.0 mm 12.5 mm 24.0 mm Vinil Verde

Bușonul de protecție paralelă, din vinil verde, cu diametrul de montare de 16,0 mm | 0,63 inci se montează ușor pentru a asigura protecția conectorilor și un finisaj simplu.
Numărul piesei Essentra:

10082751

Numărul piesei producătorului:

11820

7200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
600 - 5999 1,8712 RON
6000 + 0,7147 RON
Ambalaj standard: 6000

Comandă în multiplu de 600

Preț total:

1 122,72 RON

600 x 1,8712 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Verde
Material Vinil
Stil articulație Fără clemă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne